O HD-TXC-101-C-1G-E (-BT ou -WT) é um transmissor DM Lite de placa de parede projetado para emparelhar com um receptor DM Lite para formar um extensor de sinal ponto a ponto para HDMI®, RS- 232 e sinais IR. A família de produtos DM Lite oferece uma solução muito simples e versátil para estender sinais de vídeo HD, UHD, 2K e 4K, com áudio estéreo ou surround, em um único cabo CAT5e (ou melhor). Um comprimento de cabo de até 230 pés (70 m) é suportado para sinais HD 1080p, WUXGA e 2K, ou até 130 pés (40 m) para UHD e 4K. Além de vídeo e áudio, o HD-TXC-101-C-1G-E suporta a extensão de sinais de controle RS-232 e IR em qualquer direção.[1]
Para aplicações que requerem uma versão de montagem em superfície, consulte o HD-TXC-101-CE.
Para aplicações que não requerem extensão de sinal IR ou RS-232, consulte o HD-TX-101-C-1G-EBT ou HD-TX-101-C-1G-EWT.
A porta de alimentação USB fornece apenas energia (máximo de 500 mA) e é adequada para uso geral para alimentar dispositivos alimentados por USB. Nenhum dado USB é transmitido por esta conexão. Não pode ser usado para estender dados USB, vídeo ou sinais de áudio.
A série HD-TXC-101-C-1G-E vem em preto ou branco e foi projetada para ser montada em uma caixa elétrica de grupo único ou anel de gesso (não incluído). Normalmente é alimentado pelo receptor através do cabo de ligação ao usar um receptor de montagem em superfície. Se estiver usando um receptor de placa de parede, um único pacote de energia deve ser adquirido (vendido separadamente, modelo TBA), que pode ser conectado ao transmissor ou ao receptor.[2]
Importante: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável. Os sinais AV, CEC, IR e RS-232 são simplesmente passados entre um único par de transmissor e receptor. A porta de link RJ45 neste produto destina-se exclusivamente à conexão com um único receptor DM Lite. Não deve ser usado para conectar a nenhum outro equipamento ou rede. O DM Lite não é compatível com PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.