Publicar produtos
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom

    IV-CAMHK-12-SLVR-1B 1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom

    Traduzido por Google,

    O IV‑CAMHK‑12 é uma solução inteligente de rastreamento de participantes que usa duas câmeras HD PTZ para cortar automaticamente para quem está falando na sala. Ideal para salas de tamanho pequeno a médio, implante o IV‑CAMHK‑12 quando desejar uma visão de perto dos participantes da reunião.

    Rastreamento de participante com alternância de estilo de produção
    O IV‑CAMHK‑12 usa reconhecimento facial e de voz para alternar automaticamente para uma tomada do participante que está falando. Com troca de estilo de produção, o IV‑CAMHK‑12 permite que participantes remotos acompanhem uma conversa na sala sem troca excessiva de câmera.

    Combine com seu microfone e alto-falante preferidos
    O IV‑CAMHK‑12 funciona com uma variedade de microfones e alto-falantes de áudio e oferece uma entrada de áudio com cancelamento de eco. Basta adicionar seu microfone favorito e direcionar o áudio para a câmera para cancelamento de eco.

    Vídeo de alta qualidade
    Um sensor Sony Exmor CMOS de alta qualidade permite que a câmera produza vídeo com resolução de até 1080p60 através das portas 3G-SDI ou HDMI®. O IV‑CAMHK‑12 funciona bem com pouca luz e na frente de telas brilhantes.

    Compatibilidade de conferência
    Otimize a videoconferência, gravação ou streaming usando a câmera IV‑CAMHK‑12 com Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® ou Panopto®.

    O IV‑CAMHK‑12 é certificado para o software Zoom Rooms® com o conversor Inogeni™ 4KXUSB3 para controle de câmera.

    Mudança silenciosa e rápida entre predefinições
    Até 256 predefinições de combinação de pan, tilt e zoom podem ser configuradas. A câmera se moverá para o ponto predefinido selecionado. Um motor rápido e silencioso (velocidade panorâmica de 120°/s) define os ângulos da câmera rapidamente.

    Opções de controle manual
    Use VISCA sobre IP para controlar a câmera com um sistema de controle Crestron®. O software 1B Cam Manager está incluído para fácil configuração a partir de um computador na rede.

    Especificação
    • Key Features

      • Automatically tracks, frames, and switches between participants using voice and facial detection
      • Clean switching with broadcast-style cuts
      • Side-by-side dialog mode captures multiple participants in conversation
      • Intended for spaces up to 25 ft from the participants
      • Smooth tracking and quiet operation
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      •  Compatible with a variety of audio solutions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIV-CAMHK-12
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosIntelligent Video
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.4
    • Largura (polegadas)19.69
    • Profundidade (polegadas)5.71
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment