O IV‑SAM‑VXN‑1B Automate™ VX Plus é uma solução de comutação de câmera ativada por voz que traz a experiência completa de estúdio multicâmera para reuniões, prefeituras e salas de aula. A troca e o movimento da câmera são feitos automaticamente com base na localização do participante que está falando. O Automate VX Plus vem com recursos integrados de gravação e streaming, juntamente com saídas para videoconferência.
Serviços profissionais
O sistema 1 Beyond Automate requer a compra de 1 Beyond Camera Systems Remote Professional Services.
Uma Proposta de Equipamento emitida pela equipe de Serviços de Suporte de Vendas da Crestron é necessária antes de fazer um pedido de IV‑SAM‑VXN‑1B. Todos os pedidos devem fazer referência ao número da Proposta de Equipamento e incluir o sistema de câmera completo descrito na Proposta de Equipamento, incluindo Serviços Profissionais.
NOTA: A Proposta de Equipamento incluirá 1 Beyond cameras, Automate VX system e 1 Beyond Camera Systems Remote Professional Services. Ele também identificará equipamentos de terceiros, como microfones, que são necessários para completar o sistema e devem ser adquiridos separadamente do fabricante aplicável, com base nas informações fornecidas sobre o tamanho da sala, layout dos móveis e especificações de design.
Visite IV-PROSERVICE-1B para mais detalhes.
Vídeo aprimorado para reuniões
Veja quem está falando com fotos em close-up da câmera. A troca de câmera no estilo de produção limpa oferece uma experiência mais envolvente para participantes ou visualizadores remotos.
Comutação ativada por voz
A operação mãos-livres usa dados dos microfones da sala para localizar o participante que está falando. A troca de câmera é determinada pelo tipo de microfone usado.
Adapta-se aos tamanhos e usos do quarto
As câmeras podem ser localizadas em toda a sala para obter os melhores ângulos de câmera. As configurações da sala podem ser definidas para acomodar diferentes layouts de móveis com um único toque de botão.
Gráficos, títulos e layouts
Combine várias fontes, sobreponha títulos e adicione gráficos personalizados. Uma interface gráfica do usuário permite layouts personalizados, não apenas imagem em imagem ou lado a lado.
API RESTful para Crestron® e controle de terceiros
Habilite a comutação automática, grave/transmita e altere as configurações ou layouts da sala usando um módulo de controle Crestron®. Uma API adaptável está disponível para interfaces de usuário personalizáveis em sistemas de controle de terceiros.
Conferência, Transmissão e/ou Gravação
Além da saída de alta qualidade para codecs hard ou soft, o sistema possui um codificador e gravador integrados para permitir várias transmissões ao vivo e mais de 100 horas de gravação.
Interface Web do designer de salas
A ferramenta Room Designer fornece a capacidade de projetar e configurar espaços de reunião. A interface do navegador é usada para ajudar a escolher a melhor posição para uma variedade de câmeras e microfones em uma sala.