Publicar produtos
UC-P10-T - Crestron Flex 10 in. Desk Phone

UC-P10-T - Crestron Flex 10 in. Desk Phone

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

UC-P10-T

Telefone de mesa de áudio Crestron Flex de 10 pol. para software Microsoft Teams®

O UC-P10-T é um telefone de mesa VoIP premium projetado para uso com a plataforma de comunicação inteligente Microsoft Teams®. Ele oferece chamadas de voz superiores, conferência viva-voz full-duplex, experiência de usuário consistente da interface de usuário da tela de toque do Microsoft Teams, operação simples com recursos abrangentes de gerenciamento de chamadas e contatos, calendário integrado e ingresso em reuniões com um toque.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUC-P10-T
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de produtosUnified Communications
  • Data de publicação2021-05-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
  • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Número OmniClass23-37 23 00
  • Título OmniclassTelecommunications Equipment