Os subwoofers Crestron® Ultimate fabricados pela Origin Acoustics oferecem o auge do desempenho para instalações residenciais exigentes. O ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH é um subwoofer embutido no teto projetado para produzir graves profundos e gratificantes em qualquer ambiente. Para aplicações exigentes de áudio multiroom e home theater, os graves completos fornecidos pelo ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH adicionam impacto a qualquer sistema de alto-falantes embutido no teto. A composição de alta qualidade e as grades pintáveis complementam outros alto-falantes Crestron® Ultimate e Reference, oferecendo fácil instalação e uma aparência discreta nas áreas onde é necessária uma resposta estendida de baixa frequência. O alto-falante embutido no teto é fornecido com uma grade redonda com moldura com acabamento em plástico branco. As opções de grade quadrada e/ou de cor alumínio são vendidas separadamente. Além disso, estão disponíveis os seguintes acessórios:
- Kit de montagem embutida (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
- Kit de montagem pré-construção (SPKA-PMK-IC6/IC8)
- Modelo de nova construção (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
- Caixa traseira com classificação de fogo (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
A instalação simplificada de cada subwoofer é facilitada através de um sistema de montagem de baioneta sem ferramentas, fácil de usar, gira e trava, otimizado para minimizar a interferência com outros elementos presentes no espaço do teto.
NOTA: Os alto-falantes Ultimate e Reference IC6 e IC8 são intercambiáveis, pois compartilham a mesma dimensão de diâmetro de corte.