Publicar produtos
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System

    Clear View Interior Partition System

    Traduzido por Google,

    Trilhos de porta de comprimento total produzem vistas ininterruptas

    A divisória de escritório Clear View Glass Wall produz visuais perfeitos e simplificados usando trilhos superiores e inferiores de baixo perfil. O sistema oferece um alto nível de personalização. Portas pivotantes e deslizantes estão disponíveis com uma ampla variedade de maçanetas, como puxadores de escada e maçanetas de ferrolho. Os trilhos podem ser especificados com até 6” de altura e em sete acabamentos padrão, incluindo preto fosco. O Clear View é adequado para interiores de escritórios contemporâneos onde a difusão da luz do dia é desejada. O sistema é ideal para salas de conferência, fachadas de escritórios, salas de espera e saguões.

    Especificação
    • Features & Benefits

      • Frameless design for complete transparency
      • Rails can be specified up to 6” in height
      • Optional pivoting or sliding door with transom
      • Compatible with a wide variety of CRL door handles
      • Maximum fixed glass panel height: 12 feet
      • Maximum glass door height: 10 feet
      • Wedge-Lock® dry-glaze system precisely aligns glass
      • For use with 3/8", 1/2", 5/8", and 3/4" tempered glass

      Available Finishes:

      Black Powder Coat, Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless




      keywords: office partition, interior partition, partition

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClear-View-Glass-Wall-Office-Partition
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de produtosGlass Wall
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-12-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFramed partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Título OmniclassPartition Frames
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions