Publicar produtos
Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor Cummins para serviço pesado - Motor diesel industrial robusto de 4 ciclos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® 2.3 é equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e NFPA 110 Conformidade de nível 1. O controle PowerCommand® 3.3 também está disponível como opção.
  • Sistema de refrigeração - O pacote de refrigeração padrão oferece um funcionamento confiável no nível de potência nominal.
  • Invólucros - Invólucros opcionais de proteção contra intempéries e atenuação de som estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - Os tanques de combustível de sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
Especificação
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    DQDAA

    60

    281/225

    313/250

    250

    Diesel

    DQDAB

    60

    313/250

    344/275

    275

    Diesel

    DQDAC

    60

    338/270

    375/300

    300

    Diesel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqsl9-g7-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution