Publicar produtos
Diesel Generator, China, Centum™ Force QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, Centum™ Force QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Este pacote Cummins® Centum™ Force é um pacote totalmente integrado e robusto Sistema de geração de energia que estabelece novos padrões de desempenho, confiabilidade e eficiência para diversas aplicações. Está disponível com diversas opções e pode ser personalizado de acordo com as necessidades do seu local e aplicação.

Design de Gabinete Robusto - O gabinete é um contêiner padrão de 12 metros de altura, embalado para atender a condições climáticas adversas e padrões acústicos rigorosos. Esses módulos certificados pelo CSC possuem uma construção totalmente soldada com pisos de aço.

Tanque de combustível independente - Grande tanque de combustível integrado ao contêiner com capacidade máxima de operação do gerador de 12 horas, em vez de adotar um sistema de combustível externo complicado.

Capacidade de empilhamento de contêineres - Suporta empilhamento de dois contêineres, o que elimina a necessidade de construir uma plataforma de aço.

Acessibilidade - Portas de reabastecimento rápido do tanque de combustível, soquete de conexão rápida do chicote de controle e cabos de carga de energia estão disponíveis para grupos geradores paralelos. Duas portas finais e três portas laterais estão convenientemente localizadas para fácil acesso e manutenção. Os núcleos do radiador são removíveis para facilitar a limpeza e a manutenção.

Uma unidade que se mantém fria no lugar mais quente do planeta - O sistema de refrigeração foi projetado para atender à Temperatura Ambiente Limite (LAT) de até 50 °C. Projetado com descarga vertical de ar quente, o Centum™ Force é adequado para instalações em vários locais, com layout flexível e capacidade de economizar mais espaço.

Monitoramento inteligente - O equipamento de transmissão digital opcional fornece uma solução unificada para serviços digitais e automáticos, permitindo o monitoramento em tempo real de todo o sistema, incluindo geradores, combustível, combate a incêndio, motores, venezianas, etc.

Garantia e serviço - Apoiado por uma garantia abrangente e uma rede de distribuidores mundial.

Pacote de contêiner personalizável - Várias opções disponíveis, incluindo NGR (resistência de aterramento neutro), extintor de incêndio HFC, proteção especial contra intempéries, logotipo de contêiner personalizado, etc.

Um motor que trabalha mais e por mais tempo - o motor Cummins QSK60 é reconhecido mundialmente por seu desempenho, confiabilidade e durabilidade. Com seu altíssimo limite de redução de potência para temperaturas, altitudes e umidade, o motor QSK60 está entre os de melhor desempenho nos ambientes operacionais mais severos.

Compatível com ISO8528-5 G3 - Consulte a fábrica para obter a classificação de desempenho transitório específica do local e da configuração.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C2000D5-PB501875 / 15002063 / 16502000Diesel
    C2250D5-PB502000 / 16002250 / 18002250Diesel
    C2500D5A-PB502250 / 18002500 / 20002500Diesel
    C2750D5BE502500 / 20002750 / 22002750Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-china-powerbloc-qsk60-2000-2750-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-11
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia