Publicar produtos
Diesel Generator, China, QSK78, 3000 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK78, 3000 kVA, 50Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVO E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Este grupo gerador comercial da Cummins® Power Generation é um sistema de geração de energia totalmente integrado, que oferece desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações estacionárias de reserva, energia primária e serviço contínuo.

Data Center Contínuo (DCC) - Aplicável ao fornecimento contínuo de energia a uma carga elétrica constante ou variável por um período ilimitado em aplicações de data center.

Em conformidade com o tempo de atividade - Atende aos requisitos de um data center Tier III e IV, sendo classificado para operar por horas ilimitadas quando carregado com demanda "N" para o grupo gerador.

Motor Cummins para serviço pesado - Robusto motor industrial de 4 tempos que oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.

Gerador de Ímã Permanente (PMG) - Oferece capacidade aprimorada de partida do motor e eliminação de curto-circuito.

Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida de motor selecionável com enrolamentos de baixa reatância de passo 2/3 e 5/6; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de eliminação de curto-circuito e isolamento classe F ou H.

Sistema de controle - O controle eletrônico padrão PowerCommand® proporciona integração total do sistema do grupo gerador.
Inclui partida/parada remota, regulação precisa de frequência e voltagem, alarme e exibição de mensagens de status.
Proteção AmpSentry™, medição de saída e desligamento automático.

Sistema de refrigeração - O sistema de refrigeração padrão integrado ao conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, oferece máxima flexibilidade para atender aos requisitos de projeto da instalação.

Garantia e assistência técnica - Com o respaldo de uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

Em conformidade com a norma ISO8528-5 G3 - Consulte a fábrica para obter informações sobre a classificação de desempenho de acordo com a ISO8528-5.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C3000D5BE502750 / 22003000 / 24003000Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-china-qsk78-3000-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets