Publicar produtos
Diesel Generator, China, QSX15, 550 kVA, 50hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSX15, 550 kVA, 50hz

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Este grupo gerador comercial Cummins® Power Generation é um sistema de geração de energia totalmente integrado, proporcionando ótimo desempenho, confiabilidade e versatilidade para reserva estacionária e energia principal.

Motor Cummins® para serviço pesado - O diesel industrial robusto de 4 tempos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.

Gerador de ímã permanente (PMG) opcional - Oferece partida aprimorada do motor e capacidade de eliminação de curto-circuito de falhas.

Alternador - Enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares, capacidade de eliminação de curtos-circuitos e isolamento classe H.

Sistema de resfriamento - O sistema de radiador integrado padrão montado no conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.

Sistema de controle – O controle eletrônico PowerCommand® é equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, proteção AmpSentry e medição de saída.

Gabinetes - Gabinetes opcionais com proteção contra intempéries e isolamento acústico.

Garantia e serviço - Apoiados por uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C550D5E50500/400550/440550Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-china-qsx15-550-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-06
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets