Publicar produtos
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz

    Traduzido por Google,

    CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVO E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

    Este grupo gerador comercial Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, que oferece desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações estacionárias de reserva e de fornecimento de energia contínua.

    Motor Cummins Heavy-Duty - Robusto motor diesel industrial de 4 tempos que oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.

    Alternador - Enrolamentos de passo 2/3 com baixa reatância; baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares, capacidade de eliminação de curto-circuitos e isolamento classe H.

    Sistema de refrigeração - Sistema de radiadores integrados padrão, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para dissipação de calor.

    Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e proporciona integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, alarme e exibição de mensagens de status.

    Cabines acústicas - Cabines acústicas com atenuação de som opcionais estão disponíveis.

    Garantia - Com o respaldo de uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

    Especificação
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C80D66091 / 73100 / 8080Diesel
      C80D6I6091 / 73100 / 8080Diesel
      C90D55082 / 6590 / 7290Diesel
      C90D5I5082 / 6590 / 7290Diesel
      C100D660114 / 91125 / 100100Diesel
      C100D6I60114 / 91125 / 100100Diesel
      C110D550100 / 80110 / 88110Diesel
      C110D5I50100 / 80110 / 88110Diesel
      C135D660153 / 123169 / 135135Diesel
      C135D6I60153 / 123169 / 135135Diesel
      C150D550136 / 109150 / 120150Diesel
      C150D5I50136 / 109150 / 120150Diesel
      C170D550155 / 124170 / 136170Diesel
      C170D5I50155 / 124170 / 136170Diesel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadiesel-generator-india-6bt-72-136-kw-90-170-kva-50-60-hz
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-30
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emIndia
    • Fabricado emIndia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets