Publicar produtos
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz

    Traduzido por Google,

    CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVO E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

    Este grupo gerador comercial Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, que oferece desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de reserva estacionária, energia primária e serviço contínuo.

    Motor Cummins para serviço pesado - Robusto motor diesel industrial de 4 tempos que oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.

    Sistema opcional de reforço de excitação (EBS) - Oferece partida aprimorada do motor e capacidade de eliminação de curto-circuito.

    Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida de motor selecionável com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares e capacidade de eliminação de curto-circuito.

    Sistema de refrigeração - Sistema de radiadores integrados padrão, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para dissipação de calor.

    Sistema de controle - O sistema de controle PowerStart®, baseado em microprocessador, para monitoramento e controle de grupos geradores, oferece uma interface de operador simples para o grupo gerador, controle manual e remoto de partida/parada e indicação de falhas de desligamento.

    Caixas de proteção - Caixa opcional com proteção contra intempéries e atenuação de som.

    Garantia - Com o respaldo de uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

    Especificação
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C12D66013.6 / 10.915 / 1212Diesel
      C12D6T6014 / 11.215.4 / 12.312Diesel
      C16D66018 / 1520 / 1616Diesel
      C16D6T6018 / 14.419.8 / 15.816Diesel
      C17D55015 / 1216.5 / 1317Diesel
      C17D5T5015.4 / 12.316.9 / 13.517Diesel
      C20D66022 / 1825 / 2020Diesel
      C20D6T6023 / 18.425.3 / 20.220Diesel
      C22D55020 / 1622 / 1822Diesel
      C22D5T5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C22DVT5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C28D55025 / 2027.5 / 2228Diesel
      C28D5T5025 / 2027.5 / 2228Diesel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadiesel-generator-india-x25-series-12-22-kw-15-28-kva-50-60hz
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-30
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emIndia
    • Fabricado emIndia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets