Publicar produtos
A/B/D
A/B/D
A/B/D
    Dab Pumps

    A/B/D

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os circuladores de rotor úmido DAB A, B e D são projetados para a circulação de água em sistemas de aquecimento e condicionamento civis e comerciais. Corpo da bomba em ferro fundido e corpo do motor em alumínio fundido. Impulsor tecnopolímero. Série A com entrada e saída rosqueadas, série B com entrada e saída flangeadas, série dupla D com entrada e saída flangeadas. Motor assíncrono bipolar com três velocidades na versão monofásica e duas velocidades na versão trifásica. Proteção de sobrecarga térmica incorporada na versão monofásica. A versão dupla é fornecida como padrão com uma válvula de sucção automática incorporada na porta de entrega para evitar a recirculação de água pela unidade quando ela não está funcionando e um flange cego para manutenção de qualquer um dos dois motores.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      Pump for hot or cold water circulation in small community central heating and air conditioning systems for both civil and industrial applications, of the closed circuit pressurized or open circuit type.

      CONSTRUCTION FEATURES

      Pump body in cast iron and motor in die cast aluminium.

      Impeller in technopolymer, motor shaft in hardened stainless steel held in graphite bearings lubricated by the pumping medium.

      Pump body with threaded ports.

      Rotor protective jacket, stator jacket, and closing flange in stainless steel.

      The two-pole asynchronous wet rotor motor features three-speed operation.

      Integral thermal probe in single-phase version.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA-B-D
    • Familia de productoCirculators
    • Grupo de produtosWet Rotor Circulators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC010980
    • Nome ETIMBuilt-in circulation pump
    • Nome UNSPSCCirculating pumps
    • Código UNSPSC40151504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
    • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia