Publicar produtos
ALME/ALPE
Dab Pumps

ALME/ALPE

Traduzido por Google,

Bomba de circulação de água quente ou fria com orifícios em linha, adequada para instalação direta na tubagem de instalações de aquecimento civil e industrial, ar condicionado, refrigeração e águas sanitárias. Particularmente versátil graças ao uso do inversor MCE/C, oferecendo características de desempenho capazes de se adaptar automaticamente às diferentes necessidades do sistema, mantendo uma pressão diferencial consistente.

Faixa de operação: de 1 a 8,4 m³/h com altura manométrica de até 21 metros.

Pressão de trabalho: 10 bar (1000 kPa).

Tensão padrão: monofásico 220-240 V, 50/60 Hz.

Faixa de temperatura do líquido: de -15 °C a +120 °C.

Especificação
  • Circulator for hot or cold water with in-line ports, suitable for installation directly on the pipes in civil and industrial heating air conditioning, refrigeration, and domestic water systems.

    Extremely versatile thanks to the use of the MCE/C inverter, the circulator performance is such as to allow automatic adaptation to meet the various requirements of the system, while keeping pressure differentials unchanged.

    Pump body and motor support in cast iron. 2" M-GAS inlet and outlet. Impeller in technopolymer, carbon/ceramic mechanical seal.

    Four-pole totally enclosed asynchronous motor with external cooling for version ALME and two pole motor for version ALPE.

    Rotor mounted on oversized greased sealed-for-life ball bearings to ensure silent running and long life.

    Constructed following the CEI 2-3 standards.

    Operating range: from 1 to 8.4 m3/h with head up to 21 meters.

    Liquid temperature range: from -15 °C to +120°C.

    Liquid quality requirements: clean, free from solid or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral, characteristics similar to water - maximum glycol percentage 30 % (for different glycol percentages, please contact the Technical Assistance Service).

    Installation: fixed horizontally.

    Maximum ambient temperature: +40°C.

    Maximum working pressure: 10 bar (1000 kPa).

    Protection rating: IP 55.

    Insulation class: F.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaALME-ALPE
  • Familia de productoElectronic In Line Pumps
  • Grupo de produtosElectronic In Line Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers