Publicar produtos
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Traduzido por Google,
Conjuntos de pressurizadores particularmente adequados para uso doméstico e pequenos sistemas civis, agrícolas ou industriais, onde a função necessária é o autoescorvamento da bomba (capacidade de sucção também se houver bolhas de ar). Suas principais características são confiabilidade, operação simples e requisito mínimo de manutenção
Especificação
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEuro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • Familia de productoVSD Booster set
  • Grupo de produtosVSD Booster set
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Código CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures