Publicar produtos
EVOPLUS B SAN
Dab Pumps

EVOPLUS B SAN

Traduzido por Google,

Circulador eletrônico de rotor úmido de baixo consumo de energia com corpo de bomba em bronze para recirculação de água sanitária.

Faixa de operação: de 4 a 42 m3/h com altura manométrica de até 17 metros.

Pressão de trabalho: 16 bar (1600 kPa).

Faixa de temperatura do líquido bombeado: de -10 °C a +110 °C.

Especificação
  • Evoplus San by DAB is an electronic wet rotor circulator with bronze pump body. It is designed for the circulation of domestic hot water in collective systems in civil and commercial areas.

    The integrated inverter in Evoplus San automatically sets the right function according to the requests, allowing energy savings and water hammering protection when compared to non-electronic circulators. Evoplus San integrates a display for an easy configuration of the operating parameters: proportional or constant differential pressure, constant speed.

    Synchronous motor with permanent magnet rotor. Suction and delivery are in line and flanged. The circulator is WRAS certified.

    Motor protection rating: IP 44.

    Insulation class: F.

    Standard voltage: single-phase 220/240 V / 50/60 Hz

    Product compliant with European Standards EN 61800-3 – EN 60335-1 – EN 60335-2-51

    TECHNICAL DATA

    Operating range: from 4 to 423 m3/h with head up to 17 m.

    Liquid temperature range: from -10 °C to 110 °C.

    Pumped liquid: clean, free from solids and mineral oils, not viscous, chemically neutral, close to the properties of water.

    Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPA).

    Standard flanges: DN 32 with PN 6 / DN 40, 50, 65 with PN 10

    Installation with horizontal motor axis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVOPLS-B-SAN
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de produtosWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers