Publicar produtos
K SINGLE IMPELLER
K SINGLE IMPELLER
    Dab Pumps

    K SINGLE IMPELLER

    4.4 de 5 estrelas4.4(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Bomba centrífuga de rotor único adequada para sistemas domésticos, civis, industriais e agrícolas, e para usos de decantação, mistura e irrigação.

    Faixa de operação: de 1,8 a 96 m3/h, com altura manométrica de até 62 metros.

    Pressão máxima de operação: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400: 6 bar (600 kPa), K 36/200, K 40/200 , K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500 : 8 bar (800 kPa), K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50 /800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200: 10 bar (1000 kPa)

    Instalação: posição horizontal ou vertical, desde que o motor esteja sempre acima da bomba.

    Faixa de temperatura do líquido: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200: de -10 °C a +50 °C.
    Restante da faixa: de -15 °C a +110 °C.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      Single-impeller centrifugal pump suitable for domestic, civil, industrial and agricultural systems, and for decanting, mixing and irrigation uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer or cast iron impeller, as per the TECHNICAL DATA table.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK-SINGLE-IMPELLER
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de produtosCentrifugal Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniclassCentrifugal Pumps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING