Publicar produtos
KDN OVERSIZE
Dab Pumps

KDN OVERSIZE

4.9 de 5 estrelas4.9(24 avaliações)
Traduzido por Google,

Bombas centrífugas de estágio único padronizadas, projetadas para uma ampla gama de aplicações, tais como: abastecimento de água, circulação de água quente para o sistema de aquecimento, circulação de água fria para sistemas de ar condicionado e refrigeração, transferência de líquidos em áreas agrícolas, hortícolas e industriais ambientes, instalação de conjuntos de bombeamento.

Faixa de operação: de 1 a 470 m3/h com altura manométrica de até 143 metros.

Pressão máxima de operação: 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 max 10 bar).

Instalação: normalmente na posição horizontal.

Faixa de temperatura do líquido: de -10°C a +140°C.

Especificação
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    • Central heating

    • Water supply

    • Air conditioning

    • Refrigeration

    • Industry

    • Fire fighting

    • Environmental engineering

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Non self-priming single stage spiral body centrifugal pump with axial suction port, radial delivery port and horizontal axis components, in compliance with ISO 2858/DIN 24256. KDN pumps have PN 16 nominal sizes and performances.

    The suction and delivery flanges are in compliance with EN 7005 PN 10 or 16. All the pumps are dynamically balanced according to ISO 1940 class 6.3; the impellers are hydraulically balanced.

    Pump and motor are installed on a single base according to EN 23 661, made of fully welded steel.

    Oversize pumps have a base with welded steel profiles.

    Thanks to the particular pump design, the bearings, the impeller, and the seal can be removed without detaching the pump body from the piping (backpull-out design).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKDN-OVERSIZE
  • Familia de productoCentrifugal Pumps
  • Grupo de produtosCentrifugal Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
  • Código UNSPSC40151503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Produtos parecidos

3.9 de 5 estrelas 3.9 (23)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
3.4 de 5 estrelas 3.4 (7)