Publicar produtos
NKV 1/3/6/10/15/20
NKV 1/3/6/10/15/20
NKV 1/3/6/10/15/20
    Dab Pumps

    NKV 1/3/6/10/15/20

    Traduzido por Google,

    As bombas NKV S da DAB são bombas centrífugas verticais multi-impulsores de aço inoxidável AISI 304 com acoplamento; projetados para pressurização, condicionamento e aquecimento em ambientes civis, também podem ser usados na agricultura e em sistemas de irrigação. As bombas podem ser utilizadas para a recirculação de água em sistemas de aquecimento e ar condicionado. Versatilidade, graças à distância central entre as 2 portas em linha, projetadas para maximizar a intercambialidade. A partir dos modelos de 5,5 kW, o selo mecânico pode ser removido sem remover o motor. Selos mecânicos para líquidos agressivos e diferentes conexões (redondos, ovais, Victaulic, flanges de fixação). Certificado WRAS e ACS para uso com água potável. Motores elétricos IE3 com temperatura ambiente até +50°C.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      NKV are AISI 304 stainless steel multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling; designed for pressurization, conditioning and heating in civil and commercial environments, they can also be used in agriculture and in watering systems. The pumps can be used for the recirculation of water in heating and air conditioning systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP - NKV 1-3-6-10-15-20 S

      The use of advanced stainless steel processing technologies for the main hydraulic components helps to achieve very high performance levels. The pumps are also extremely versatile, thanks to the center distance of the in-line ports, designed to maximize interchangeability. The parts in contact with the liquid are made of AISI 304 stainless steel for NKV S models, or AISI 316 stainless steel for NKV X models (only available to special order). Round flanges as standard (oval, loose, virtual, clamp available on request). The mechanical seal is made of standard E1 = Graphite/Silicon Carbide/AISI 316/EPDM = BQGE. FKM/Viton available on request. Starting from 5.5 kW models, the seal can be removed without removing the motor. Rigid coupling

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR
      Standard mechanical seal E1 (= Graphite/ Silicon Carbide/AISI 316/EPDM) and on request among the various custom seals there are also with FKM/Viton. The seal can be dismantled without removing the motor from 5.5 kW. Rigid coupling. Motor frame B14 up to 4 kW motor size and B5 from 5,5 kW motor size.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNKV-1-3-6-10-15-20
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de produtosMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011334
    • Nome ETIMMultistage centrifugal pump
    • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoMultistage centrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniclassCentrifugal Pumps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING