Publicar produtos
NKM-G/NKP-G
Dab Pumps

NKM-G/NKP-G

3.9 de 5 estrelas3.9(23 avaliações)
Traduzido por Google,

Eletrobombas centrífugas monobloco padronizadas com acoplamento, projetadas para uma ampla gama de aplicações, tais como:
abastecimento de água, circulação de água quente para o sistema de aquecimento, circulação de água fria para sistemas de ar condicionado e refrigeração, transferência de líquidos em ambientes agrícolas, hortícolas e industriais, instalação de conjuntos de bombeamento.

Faixa de operação: de 1 a 460 m3/h com altura de até 96 metros.

Pressão máxima de operação: 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 max 10 bar).

Instalação: normalmente na posição horizontal ou vertical, desde que o motor esteja sempre acima da bomba.

Faixa de temperatura do líquido: de -10°C a +140°C.

Especificação
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    - Water supply.

    - Hot water circulation for the heating system.

    - Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    - Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    - Installation of pumping assemblies.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), cast iron support, flanges complying with DIN 2533, and DIN 2532 for DN 200. Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). AISI 304 stainless steel pump shaft.

    Seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Closed asynchronous type motor with external ventilation, B3/B5 construction, two poles for NKP and four poles for NKM. Rotor running on ball bearings, largely oversized to ensure low noise and durability. For the protection of the motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations. For liquids with densities higher than water, motors with proportionally higher powers are required.

    Construction according to the standard: CEI 2-3.

    IE2 motors as standard from 0,75 kW - IE3 ≥ 7,5 kW (IE2 ≥ 7,5 kW only outside the EU)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNKM-G-NKP-G
  • Familia de productoCentrifugal Pumps
  • Grupo de produtosCentrifugal Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
  • Código UNSPSC40151503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Produtos parecidos