Publicar produtos
KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
Dab Pumps

KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets

Traduzido por Google,

2, 3 KVCXE MCE-P DCONNECT by DAB são unidades de reforço com 2 ou 3 bombas KVCX com variador de frequência MCE-P e DConnect Box instalados como padrão. Projetado para pressurização em serviços de edifícios comerciais e para tarefas de irrigação também na agricultura. O aumento da pressão da água através do uso de bombas multi- impulsores verticais limita o tamanho geral da unidade. 2, 3 KVCXE MCE-P tem um vaso de expansão por unidade. DConnect Box incluído como padrão, instalado em um painel IP65. O serviço de nuvem DConnect é gerenciável a partir do site internetofpumps.com ou do aplicativo DConnect (para Android ou iOs ), é possível controlar instalações mesmo remotamente e receber alarmes em tempo real através de uma interface de usuário extremamente funcional e clara.

Especificação
  • Pressure booster sets with 2 or 3 KVCX pumps with MCE-P inverter and DConnect Box installed as standard, designed for pressure boosting in civil and commercial applications and for watering systems used also in agriculture. DConnect Box included as standard, installed in an IP65 panel. The DConnection cloud service can be accessed via the site internetofpumps.com or the DConnect App (for Android or iOS) which has an extremely user-friendly interface for controlling the installations remotely and receiving alarms in real time.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE PUMP

    Impellers, diffuser bodies, diffusers and suction body in technopolymer. AISI 304 stainless steel pump liner with delivery connection and adjustment rings.

    Carbon-ceramic mechanical seal.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE MOTOR

    Air-cooled asynchronous motor. Stainless steel pump shaft. Single-phase version with built-in thermal and current protection, and permanent split capacitor as standard. Protection to be provided by the user for the three-phase version.

    FEATURES OF THE INVERTER

    MCE/P is an inverter for control and electrical protection. It is air-cooled by the motor fan and has a display for easy configuration. It can also drive three-phase pumps of up to 15 kW. Pressure sensor provided with the set. Flow sensor available as an accessory.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
  • Familia de productoBooster set
  • Grupo de produtosBooster set
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCDispositivo de Movimento de Fluxo
  • Código ETIMEC010737
  • Nome ETIMPressurisation unit
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2020
  • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution