Publicar produtos
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Arquivado

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Discretamente instalada no teto: apenas as grelhas de retorno e descarga são visíveis A pressão estática externa elevada até 270 Pa facilita a utilização de condutas flexíveis de diferentes comprimentos Unidade de elevada capacidade: até 31,5 kW de capacidade de aquecimento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFXMQ-MA
  • Familia de productoVRV Indoor
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-18
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701