Publicar produtos
UI GMV5 SLIM

UI GMV5 SLIM

A série GMV5 Slim oferece unidades exteriores compactas, de alta potência e baixo nível de ruído. O seu amplo intervalo de funcionamento (-20ºC / +52ºC) e o grande número de unidades acopláveis fazem deles a escolha ideal nas situações de potência elevada e espaço reduzido.

A tecnologia é aplicada ao sub-resfriamento para reduzir o nível som do fluxo de líquido no modo de refrigeração e manter o desempenho.

O som da unidade externa pode ser reduzido até 45 dB (A) graças ao seu design sistema de ventiladores otimizado e compressor e em diferentes níveis configurações disponíveis para a unidade. Até 33,5 kW num único compressor Inverter.

As unidades podem trabalhar em condições climatéricas extremas: de -5°C a +52°C no frio e de -20°C a +24°C no calor quente.

Especificação
    • Unidade exterior de design compacto e baixo ruído
    • Até 20 unidades interiores
    • Grande capacidade
    • Amplo intervalo de operação
    ModeloGMV5 SLIM 335GMV5 SLIM 280
    GMV5 SLIM 335
    Código
    3IGR0056
    3IGR0073
    3IGR0074
    Ref. do fabricante
    GMV-224WL/C-X
    GMV-280WL/C1-X
    GMV-335WL/C1-X

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGMV5-SLIM
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosVRF - Unidades exteriores
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment