Publicar produtos
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door

    Traduzido por Google,

    O armário de 2 níveis é um modelo escolar muito popular que oferece duas opções de layout interno: um armário com compartimento para livros e gancho para casacos, ou um armário para roupas com cabideiro e dois ganchos para casacos. O armário de 2 níveis é frequentemente combinado com um armário de altura reduzida para criar interiores com alturas assimétricas.

    O armário possui uma estrutura totalmente soldada em chapa de aço de 1 mm. As portas estão disponíveis em aço de 3 mm ou laminado compacto de 10 mm e são equipadas com dobradiças tipo piano robustas.

    Os armários são entregues em duas alturas e duas profundidades diferentes. Podem ser encomendados com teto plano ou inclinado, e tanto as estruturas de apoio quanto os bancos estão disponíveis como opcionais.


      Especificações técnicas
      • Ref.ª única2-Compartment-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door-copy
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de produtosLocker
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-06-30
      • Número de edição1
      • Altura (mm)1700
      • Largura (mm)300
      • Profundidade (mm)500
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emSweden
      • Fabricado emSweden
      • Peso líquido (Kg)38
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Classificação IFCMobilia
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
      • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
      • Número OmniClass23-21 15 27 13
      • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units
      • Código CSI UniFormat IIE2010
      • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

      Disponibilidade da região

      Europa