Publicar produtos
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
SEPS2BIM

M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves

4.2 de 5 estrelas4.2(18 avaliações)
Traduzido por Google,
Estacionário, fio, estante. A unidade possui prateleiras totalmente ajustáveis construídas em aço inoxidável. Para uso em áreas de armazenamento de uso geral. As prateleiras são fornecidas em vários tamanhos e configurações. O preço fornecido é para uma unidade de aproximadamente 74 "H x 18" D x 48" W com quatro prateleiras.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2055
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1880
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário