Publicar produtos
Washbasin Tetris
danbanho

Washbasin Tetris

Traduzido por Google,
A Danbanho SA Company foi fundada em Dezembro de 1997, com sede no Cartaxo, Portugal. A principal atividade é a produção de lavatórios, moldados em resina e mármore compacto. Em setembro de 2006, com a construção da nova fábrica no Sítio das Pratas, a qualidade do produto aumentou, a produção cresceu e as condições de trabalho foram aprimoradas. Hoje somos uma das fábricas de lavatórios moldados em resina da Europa com a mais alta tecnologia e uma ótima qualidade de produto. Além dos produtos padrão, raramente produzimos produtos de mármore compactos com design original junto com nossos clientes, para atender às suas necessidades específicas. Somos altamente flexíveis quanto às dimensões e formas, resultando em produtos finais com maior qualidade e beleza. Exportamos 96% da nossa produção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTetris
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)345
Relacionado
  • Material principalMármore
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)13.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26