Publicar produtos
Waste-Bins Small
Dandent
Arquivado

Waste-Bins Small

Waste bin on wheels, 60 liters.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAFB110
  • Familia de productoWastebin
  • Grupo de produtosHealthcare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)375
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins