Publicar produtos
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series

    Aristata® Series

    Traduzido por Google,

    A RECICLAGEM NUNCA FOI TÃO BONITA

    A Série Aristata® proporciona estilo e sofisticação a programas de reciclagem e resíduos há mais de uma década. Projetada para complementar interiores modernos, ela oferece quatro acabamentos elegantes, opções personalizáveis e funcionalidade multifluxo, garantindo altas taxas de desvio sem comprometer a estética.

    DESIGN SOFISTICADO – Exterior em melamina com diversas opções de acabamento para complementar qualquer ambiente.

    PERSONALIZÁVEL E FUNCIONAL – Vários acabamentos, aberturas e etiquetas para uma aparência personalizada, além de tampas de aço inoxidável com aberturas restritivas para facilitar a limpeza.

    FÁCIL MANUTENÇÃO – Revestimentos ergonômicos patenteados, feitos de 100% de conteúdo reciclado pós-consumo, garantem uma manutenção sem estresse.


    OBSERVE:
    [Este produto está disponível para envio somente na América do Norte Continental]


    OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO DE ELITE - DESIGN EXCEPCIONAL

    A Série Aristata® combina forma escultural com funcionalidade descomplicada, destacando-se imediatamente em qualquer espaço. Com cinco acabamentos elegantes e amplas opções de personalização — incluindo diversas tampas, aberturas restritivas, gráficos e acessórios — você pode alinhar perfeitamente seu programa de reciclagem ao seu ambiente e à sua marca.


    FUNÇÃO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - REVESTIMENTOS ERGONÔMICOS INOVADORES

    A Série Aristata® foi projetada para ser tão ergonomicamente inovadora quanto bonita, com revestimentos rígidos de alta qualidade que se penduram discretamente na borda do recipiente durante o serviço. Esses recipientes incluem um revestimento rígido padrão feito com 100% de material reciclado pós-consumo.

    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 15-84 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 15-43 in

      Unit Depth: 15-21.9375 in

      Unit Weight: 37-106 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaristata-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBins and buckets
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States