Publicar produtos
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
SEPS2BIM

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Lixeira de 44 (quarenta e quatro) galões, 32" de altura x 24" de diâmetro, com tampa. Usado para coletar e transportar lixo de um ponto de origem até o ponto de descarte (exemplo: de utilidade suja ou unidade de enfermagem para o compactador de lixo na limpeza).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2020
  • Familia de productoCan
  • Grupo de produtosTrash
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário