Publicar produtos
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Traduzido por Google,

Telha asfáltica autoprotegida para a impermeabilização de telhados inclinados.

Especificação
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacuridan_plus
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosBituminous Emulsion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)336
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)34.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Asphalt Shingles
  • Número OmniClass23-13 39 15 11
  • Título OmniclassAsphalt Roof Shingles
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings