Publicar produtos
DANOLOSA 95 White
Danosa

DANOLOSA 95 White

Traduzido por Google,
DANOLOSA 95 é uma laje isolante composta por concreto poroso, que atua como proteção mecânica sobre uma base de poliestireno extrudado, resultando em uma superfície isolante durável e prática. ÂMBITO: - Laje isolante e filtrante tudo em um para coberturas acessíveis. - Reabilitação e reconversão de coberturas não rolantes. - Percursos técnicos em coberturas com acabamento em gravilha não andante. - Suporte para equipamentos em coberturas não caminhantes e instalações em geral. - Decks técnicos sobre almofadas de suporte conforme Sistema DANOSA.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - Dimensions: 500x500 (±2) mm - Mass: 15 (±1) Kg - Total thickness: 95 (±4%) mm - Bending Tensile Strength: ≥ 3.5 kN (UNE-EN 1339) Tensile Strength Compression to 28 days (concentrated load on Ø 20 cm): ≥ 30 KN (UNE-EN 12390-3) - Compression behavior of a 5%: ≥ 0.30 MPa (UNE-EN 1339) - Compression behavior of a 25%: ≥ 0.31 MPa (UNE-EN 1339) - External fire behavior: Broof (t1) (UNE-EN 1339) - Resistance to 10 J impact: ≤ 13 Ømm (DIT 550/10; DIT 551/10) - Point load strength to 250N: Flawless (DIT 550/10; DIT 551/10) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Insulation thickness: 60 (±1) mm - Dimensions XPS: 500x500(±2) mm - Density of insulating: 35 Kg/m³ (EN-1602) - Reaction to fire insulation: E Euroclase (UNE-EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.034 W/m K (EN 12667 - EN 12939) - Dimensional Stability: ≤ 5 KPa (EN 12667 - EN 12939) - Minimum resistance to compression of XPS: ≥ 300 KPa - Deformation under load of 40 KPa: less than 5 % - Water absorption by immersion: ≤ 0.7 % - Water absorption by diffusion 50 %: ≤ 3 % - Water absorption by diffusion 60 %: ≤ 2.7 % - Water absorption by diffusion 80 %: 1.5 % - Thickness of concrete: 35 (±3) mm - Dimensions of concrete: 490 x 490 (±1) mm (UNE-EN 1339) - Fire performance of concrete: A Euroclase - Breaking load of concrete: ≥ 1.6 kN (UNE-EN 1339) - Concrete flexural strength: ≥ 1.3 MPa (UNE-EN 1339) - Compressive strength of concrete 3d: MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Compressive strength of concrete 21d: 11.6 MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Compressive strength of concrete 28d: 12.5 MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Porosity interconnected pores: 20 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 0 % - Post-consumer recycled content: 0 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds: 56 (ASTM E1980-11) PRESENTATION: - Length: 50 cm - Width: 50 cm - Total thickness: 95 (±4%) mm - Slabs per pallet: 52 ud - m²/pallet: 13 m² - Colour: White - Product Code: 711011
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanolosa_95_blanca
  • Familia de productoInsulating Slab
  • Grupo de produtosPolystyrene
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalAerated concrete
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCLaje
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14_15_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete porous paving systems
  • Código CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11
  • Título OmniclassPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings