Publicar produtos
GLASDAN 30 P ELAST
Danosa

GLASDAN 30 P ELAST

Traduzido por Google,
GLASDAN 30 P ELAST. é uma folha betuminosa impermeabilizante com superfície não autoprotegida de 3,0 kg/m². Composto por um reforço de fibra de vidro e coberto em ambos os lados com mastique de betume modificado SBS. Um filme de polietileno é usado como material antiaderente em ambos os lados. Testado de acordo com os métodos de teste padrão EN.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof(t1) (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: E (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 350 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 250 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: No performance determined (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: No performance determined (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (UNE-EN 13948) - Resistance to static loading: No performance determined (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: No performance determined (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank:) No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: No performance determined (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: more than 100.000 (UNE-EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined - Flexibility at low temperature (pliability): after aging -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) - Flow resistance at elevated temperature: after aging 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Mass per unit area (nominal): 3.0 kg/m² - Mass per unit area (minimum): 2.85 kg/m² - Nominal thickness: 2.5 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than100 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): No performance determined (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): No performance determined (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 12 m - Width: 1 m - Roll surface: 12 m2 - Rolls per pallet: 28 rolls - Product Code: 141041
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglasdan_30_elast
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosAsphalt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)12000
  • Profundidade (mm)2.5
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniclassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText