Publicar produtos
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST GREEN GARDEN
Danosa

ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST GREEN GARDEN

Traduzido por Google,
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. GREEN GARDEN é uma folha betuminosa impermeabilizante com superfície autoprotegida de 5,0 kg/m², LBM(SBS)-50/G-FP R. Composta por um reforço de feltro de poliéster reforçado, coberto em ambos os lados com mastique de betume modificado SBS. Na parte superior da folha, a proteção mineral na cor verde é usada como material de proteção. O material antiaderente utilizado na parte inferior é o filme de polietileno. O betume é tratado com aditivos especiais para evitar danos às raízes. Testado de acordo com os métodos de teste padrão EN.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof(t1) (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: E (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Positive or Correct (UNE-EN 13948) - Resistance to static loading: more than 15 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: more than 1000 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 450 ±150 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 20.000 (UNE-EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Mass per unit area (nominal): 5.0 kg/m² - Mass per unit area (minimum): 4.75 kg/m² - Nominal thickness: 3.5 (SOLAPO) mm - Flow resistance at elevated temperature: more than 100 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 0.3 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 0.3 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: less than 30 % (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 8 m - Width: 1 m - Roll surface: 8 m2 - Rolls per pallet: 25 rolls - Product Code: 141306
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaesterdan_plus_50_gp_jardin
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosAsphalt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)8000
  • Profundidade (mm)3.5
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniclassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING