Publicar produtos
NOX2 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX2 Non-walking purifying roof

Traduzido por Google,

TELHADO PURIFICANTE NÃO ANDAR

- Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas (SBS) fixada mecanicamente
- Isolamento térmico: Lã de rocha
- Acabamento: Folha exterior

VANTAGENS:

- Membrana descontaminante de partículas NOx.

- Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade.

- Fixação mecânica de duas camadas impermeabilização.

- Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

- Aplicação com maçarico.

- Membrana impermeabilizante auto-regenerativa.

- Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta.

- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS:

- Edifícios logísticos e industriais.

- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.

- Edifícios residenciais públicos ou privados.

- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.

- Edifícios administrativos e corporativos.

- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.


Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide self-healing properties, easy application and great durability.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)  

    - Value: µ more than 115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rock wool

    - Description: Rigid rock wool panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value: λ= 0,039 W/mK | Reaction to Fire: A1

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface of 3.0 kg/m². Composed of a reinforced polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNOX2
  • Familia de productoCoberturas descontaminantes
  • Grupo de produtosCoberturas descontaminantes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioLã de Pedra
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings