Publicar produtos
NOX4 walking inverted purifying roof
Danosa

NOX4 walking inverted purifying roof

Traduzido por Google,

TELHADO PURIFICANTE INVERTIDO

- Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (SBS)
- Isolamento térmico: Laje isolante
- Acabamento: laje isolante

VANTAGENS:

- Acabamento em laje isolante e descontaminante.

- Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade.

- Aplicação com maçarico.

- Membrana impermeabilizante auto-regenerativa.

- Impermeabilização aderida de duas camadas.

- Grande capacidade de contornar fissuras.

- Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem.

- As coberturas invertidas melhoram a durabilidade da impermeabilização e evitam a condensação entre as camadas.

- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS:

- Edifícios logísticos e industriais.

- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.

- Edifícios residenciais públicos ou privados.

- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.

- Edifícios administrativos e corporativos.

- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.


Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: CURIDAN 

    - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. 

    - Property: adhesion 

    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING: 

     - Product: GLASDAN 30 P ELAST  

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.  

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING: 

    - Product: ESTERDAN 40 P ELAST 

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides. 

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 200 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 200 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA NOx

    - Description: it is an insulating and decontaminant slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,034 W/mK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNOX4
  • Familia de productoCoberturas descontaminantes
  • Grupo de produtosCoberturas descontaminantes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 55 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Título OmniclassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING