Publicar produtos
NTG3 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG3 Non-walking inverted roof

Traduzido por Google,

TELHADO INVERTIDO NÃO ANDAR
- Impermeabilização: Membrana de PVC não aderente
- Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)
- Acabamento: Cascalho

VANTAGENS
- Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta.
- As coberturas invertidas melhoram a durabilidade da impermeabilização e evitam a condensação entre as camadas.
- Soldado com ar quente.
- Impermeabilização não aderente.
- Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água.
- Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC ROOFCOLLECT.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
- Reforma do telhado.

Especificação
  • -

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTG3
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de produtosInverted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING