Publicar produtos
NTV7 Non-walking deck roof
Danosa

NTV7 Non-walking deck roof

Traduzido por Google,

TELHADO DE CONVÉS NÃO ANDAR
- Impermeabilização: Membrana de PVC fixada mecanicamente
- Isolamento térmico: Poliisocianurato (PIR)
- Acabamento: folha exterior

VANTAGENS
- Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta.
- Isolamento leve e sistema de impermeabilização.
- Impermeabilização com grande durabilidade.
- Impermeabilização fixada mecanicamente.
- Isolamento térmico com alta resistência à compressão.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

- Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC ROOFCOLLECT.


USOS

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTV7
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings