Publicar produtos
POLYDAN 180-60 GP ELAST
Danosa

POLYDAN 180-60 GP ELAST

Traduzido por Google,

POLYDAN 180-60/GP ELAST. é uma folha betuminosa impermeabilizante com superfície autoprotegida de 5,6 kg/m².
Composto por um reforço de feltro de poliéster não tecido, coberto em ambos os lados com mastique de betume modificado SBS. Na parte superior da folha, a proteção mineral na cor cinza (preto) é usada como material de proteção. O material antiaderente utilizado na parte inferior é o filme de polietileno.

Especificação
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Pasa - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 900 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 650 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: No Pasa - (UNE-EN 13948)
    - Resistance to static loading: >20 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1000 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: >20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Diffusion resistance: 500 ± 50 GPa.s.m2/kg (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positive or correct No pasa = Negative PND = No performance determined - = Not necessary

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapolydan_180_60_gp_elast
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosAsphalt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8000
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing