Publicar produtos
REF5 Reflective non-walking roof with adhered PVC
Danosa

REF5 Reflective non-walking roof with adhered PVC

Traduzido por Google,

TELHADO NÃO ANDAR COM PVC ADERIDO

- Impermeabilização: Membrana de PVC aderida

- Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)

- Acabamento: Folha refletiva ao ar livre


VANTAGENS

- Impermeabilização com grande durabilidade.

- Isolamento leve e sistema de impermeabilização totalmente aderido com adesivos.

- Isolamento térmico com alta resistência à compressão.

- Alta resistência à tração, rasgo e resistência à perfuração.

- Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC ROOFCOLLECT.

- Declaração Ambiental do Produto (EPD).


USOS

- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.

- Edifícios residenciais públicos ou privados.

- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.

- Edifícios administrativos e corporativos.

- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    INSULATION ADHESIVE:

    - Product: THERMOBOND

    - Description: Polyurethane adhesive designed to adhere rigid thermal insulation panels to the support.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN PR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with tongue and groove edges at various thicknesses.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,033-0,037 W/mK

    ADHESIVE OF WATERPROOFING SHEETS:

    - Product: DANOBOND

    -Description: High-Grab Moisture-Curing Polyurethane (MCPU) Canister Adhesive for bonding fleece-backed PVC DANOPOL HSF membrane.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL HSF 1.5 COOL ROOFING

    -Description: Synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier, and a 300 gr geotextile fleece backing

    -Property: Flexible sheets for waterproofing (EN 13956)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREF5
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosWithout insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Título OmniclassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING