Publicar produtos
SOL1 Slab on ground
Danosa

SOL1 Slab on ground

Traduzido por Google,
Laje no solo: - Impermeabilização: Membrana betuminosa monocamada aderida (SBS) - Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS) VANTAGENS: - Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade. - Aplicação com maçarico. - Membrana impermeabilizante auto-regenerativa. - Impermeabilização aderida de uma camada. - Grande capacidade de contornar fissuras. - Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem. - A impermeabilização aderida aumenta a segurança do sistema. - Membrana impermeabilizante com acabamento geotêxtil aumenta a resistência à perfuração da membrana. - Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água. - Sistema de drenagem com alta resistência à compressão. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-CAPILLARY: - Product: DANODREN H25 PLUS - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage. - Property: drainage (ISO 12958) - Value: 4,8 l/m·s PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN CH - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL1
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosFoundations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_65_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete platform slabs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA10
  • Título CSI UniFormat IIFOUNDATIONS