Publicar produtos
SUF3 Thermoacoustic basic floating floor
Danosa

SUF3 Thermoacoustic basic floating floor

Traduzido por Google,
Piso flutuante básico termoacústico: - Isolamento acústico: Polietileno reticulado - Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS) - Acabamento: Pavimento VANTAGENS: - Níveis de isolamento de ruído aéreo DnTw entre 55 - 64 dBA. - Níveis de isolamento de ruído de impacto L'nTw entre 42 - 58 dB. - Instalação conforme DIT 439R/16. - Durabilidade ao longo do tempo. - Alta resistência à compressão. - Baixa espessura. - Compatível com instalações de piso. - Não necessita de camada de proteção contra umidade. - Não necessita de barreira de vapor. - Alta durabilidade das características térmicas. - Sistema que evita o aparecimento de condensações. - Grande resistência ao vapor de difusão do poliestireno extrudido. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios de atendimento ao público: hotéis. - Edifícios residenciais privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos. - Instalações de atendimento ao público. - Instalações do turno diurno. - Estúdios de rádio. - Escolas de música: salas de aula comuns e salas de concerto.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSUF3
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosSeparating floor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 19 11
  • Título OmniclassFloating Floors
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes