Publicar produtos
TEF2 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and nightime shift
Danosa

TEF2 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and nightime shift

Traduzido por Google,
Teto flutuante para instalações com níveis de emissão de 80-90 dB à noite: - Isolamento acústico: Lã mineral/Membrana acústica de alta densidade com algodão/Membrana betuminosa de alta densidade VANTAGENS: - Atende aos requisitos governamentais locais para instalações que requerem DnTA superior a 65 dBA . - Revestimento do teto garante estanqueidade à água e acústica. - Sistema massa-mola-massa com membrana retumbante, com absorção para baixas frequências e absorção para médias e altas frequências, respectivamente. - Membrana entre painéis move as frequências de ressonância do sistema para frequências menos audíveis e melhora o isolamento em baixas frequências. - Aumentando a espessura da lã mineral, pode-se aumentar o isolamento térmico. - Câmara de ar hermética pode ser a menor que a premissa permitir. - Amortecedor evita excitações de médias e altas frequências. - Sistema leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação. APLICAÇÕES: - Instalações nocturnas com níveis de emissão de 85 - 90 dB: restaurantes, bares - Aulas de música nas escolas - Escolas de música: cubículos individuais. - Discotecas em centros comerciais.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB LOW FRECUENCY INSULATION: - Product: ACUSTIDAN - Description: it is a multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. Acoustically it works as a low frequency sound insulation. - Property: ΔR125Hz - Value: 7 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEF2
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosCeiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_10_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoard suspended ceiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText