Publicar produtos
TPC3 Public use walking roof
Danosa

TPC3 Public use walking roof

Traduzido por Google,
Cobertura pedestre de uso público: - Impermeabilização: Membrana à base de poliureia VANTAGENS: - Sistema de impermeabilização contínuo sem sobreposições, excelente aderência e adaptável a suportes complicados. - Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, à abrasão e às variações de temperatura. - Acabamento com excelente resistência ao ar livre e resistente aos raios UV. Permite diferentes acabamentos. - Boa resistência química. - Aplicação por projeção quente com alta performance. Cura rápida e colocação em serviço. - Elevada elasticidade, é capaz de colmatar fissuras mesmo a baixas temperaturas. - Impermeabilização resistente à penetração da raiz. - Ambientalmente amigável. Livre de solventes, plastificantes e VOC's. APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais, hotéis, instalações desportivas. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING: - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT PAS 700 - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays. - Property: Tensile strength (ISO 527-3) - Value: more than16 N/mm2 SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT NON SLIP - Description: Polyester copolymer - Property: Floor slipperiness (EN 12633) - Value: Class 3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTPC3
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosWithout insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
  • Código CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes