Publicar produtos
TVH2 Vehicles roof
Danosa

TVH2 Vehicles roof

Traduzido por Google,
Cobertura de veículos: - Impermeabilização: Membrana à base de poliureia VANTAGENS: - Sistema de impermeabilização contínuo sem sobreposições, excelente aderência e adaptável a suportes complicados. - Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, à abrasão e às variações de temperatura. - Acabamento antiderrapante com resistência aos raios UV. - Boa resistência química. - Aplicação por projeção quente com alta performance. Cura rápida e colocação em serviço. - Membrana impermeabilizante e camada rolante com capacidade máxima de colmatar fissuras estáticas e dinâmicas mesmo a baixas temperaturas. - Impermeabilização especial para trânsito de veículos. - Boa resistência a combustíveis, líquidos de refrigeração, sais de fusão, óleos de motor e produtos de limpeza alcalinos. - Ambientalmente amigável. Livre de solventes, plastificantes e VOC's. APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais, hotéis, instalações desportivas. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP
    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)
    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING  

    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOFLOOR PU 300
    - Description: One-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces.
    - Property: Impact resistance (EN 6272-1)
    - Value: more than14,7 N/m

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOQUARTZ
    - Description: Silica aggregates
    - Property: Floor slipperiness (EN 12633)
    - Value: Class 3

    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700
    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays.
    - Property: Tensile strength (ISO 527-3)
    - Value: more than16 N/mm2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTVH2
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosWithout insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Título CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING