Publicar produtos
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
    Danpal

    Danpal VRS System

    Traduzido por Google,
    SISTEMA DANPAL®VRS Sistema Ventilado Rainscreen O princípio do Danpal® VRS é fornecer um sistema completo incorporando o confiável painel Danpalon® que protegerá totalmente o isolamento. Baseado na ventilação natural por meio de um entreferro, o movimento convectivo atrás dos painéis mantém o isolamento seco e mantém sua eficiência ao longo do tempo. O entalhe duplo dos painéis do sistema de revestimento de tela de chuva ventilada da Danpal® garante perfeita estanqueidade. Leve, mas sólido, o revestimento de tela de chuva ventilada da Danpal® é feito de painéis de policarbonato Microcell ligados por conectores que são três vezes mais leves que o revestimento de tela de chuva tradicional. Este sistema de revestimento de tela de chuva ventilada oferece instalação simples e rápida, pois as conexões são feitas diretamente no suporte - sem a necessidade de estruturas de suporte adicionais.
    Especificação
    • You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand. Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadanpal_VRS-system
    • Familia de productoCladding Danpal
    • Grupo de produtosCladding Danpal
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)11850
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_70_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRenovation
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Standing Seam Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniclassCladding and Curtainwall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls