Publicar produtos
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
    Danpal

    Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12

    Traduzido por Google,
    Sistema Danpal Danpatherm. Sistema Unitizado de Alto Isolamento de Grande Abrangência para Fachadas Danpatherm é um exclusivo sistema de construção pré-fabricado fora do local, montado em fábrica, projetado para alcançar alto desempenho térmico e boa transmissão de luz com excelentes capacidades de abrangência. O sistema é rápido e fácil de instalar, reduzindo os custos de mão de obra e custos de construção. Quando integrado a um sistema completo de iluminação LED, cria uma parede radiante durante o dia e uma caixa de luz à noite. Danpatherm evita a penetração de umidade e sujeira entre os painéis. Os painéis externos podem ser removidos, se necessário, sem afetar a envolvente do edifício.
    Especificação
    • Technical information:

      Module- 600/900 mm

      U value: 
      1.2 W/m²K - without insulation
      0.52 W/m²K- with insulation

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- 26(-1,-5) db

      Light transmission- 38-13%

      Span up to 6 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years


      You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand.Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDanpatherm_K12
    • Familia de productoDanpal Façade Danpatherm
    • Grupo de produtosFacades Danpal
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)11850
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)7.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCWindow walls
    • Código UNSPSC30171613
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 45 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniclassCladding and Curtainwall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls