Publicar produtos
Danze D454428 Kitchen Faucet
Danze

Danze D454428 Kitchen Faucet

Traduzido por Google,
  • Encaixe: Tecnologia de encaixe magnético DockForce®
  • Retração: Apresenta nosso sistema de retração SnapBack® proprietário
  • Peso de retração: Peso GripLock® facilmente ajustável
  • Taxa de fluxo: 1,75 gpm (6,6 L/min) Taxa de fluxo máxima @ 60 psi
  • Função de pulverização: A cabeça de pulverização de função dupla permite escolher entre um fluxo único e constante e um pulverizador poderoso
  • Altura e Alcance do Bico: Altura do Bico de 16 15/16" (430mm) e Alcance do Bico de 8 1/16" (204mm)
  • Tipo de cartucho: Válvula de disco de cerâmica durável para desempenho sem gotejamento
  • Bico Giratório: Máxima flexibilidade com um Bico Giratório de 360°
  • Válvula de retenção integral: Inclui válvula de retenção integral para prevenção de refluxo
  • Garantia: Os produtos Danze são cobertos pela garantia limitada vitalícia do fabricante para defeitos de fabricação

Como destaque na Amazon.com

Especificação
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA607955, Sold Separately
    • Height: 16 15/16" (430mm)
    • Width: 5 1/16" (129mm)
    • Depth: 10 3/16" (258mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 11/16" (68mm)

    Part Number: D454428
    Item Weight: 5.47 pounds
    Product Dimensions: 5.1 x 5.1 x 16.9 inches
    Item model number: D454428
    Color: Chrome
    Style: Draper
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Kitchen Faucet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDanze-D454428-Kitchen-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets