Publicar produtos
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
    Elkay

    LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de parede comercial para uso geral/utilitário com gancho para balde, acabamento cromado bruto. A torneira tem uma vazão de 4,0 GPM e é feita de latão cromado, com válvula de disco cerâmico de um quarto de volta. A instalação requer 2 furos para torneira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • ADA e ICC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • CONSTRUÇÃO EM LATÃO MACIÇO: Construído para durabilidade a longo prazo
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • 2 FUROS PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando dois furos para torneira.
    • BLOQUEIOS INTEGRADOS: Entradas de água com válvulas de fechamento que interrompem o fluxo de água na torneira para facilitar a manutenção.
    Especificação
    • keywords: Service, utility
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKB940C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosScrub & Handwash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.9
    • Largura (polegadas)10
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores