Publicar produtos
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Concebida a pensar em chefs caseiros ambiciosos, a torneira Tournant proporciona um estilo elegante e desempenho profissional à sua cozinha. Um exclusivo cabeçote de pulverização de três funções permite agilizar uma série de tarefas: Spray BerrySoft® para preparação de alimentos; um fluxo aerado para encher potes e jarras; e spray Sweep® para limpeza. A mola helicoidal de alto arco é removida para facilitar a limpeza.

    RECURSOS

    • Torneira de estilo semi-profissional com mangueira revestida fácil de limpar e bobina removível.
    • O exclusivo cabeçote de pulverização de três funções permite que você realize tarefas como limpeza, enxágue e enchimento com Sweep® Spray, spray BerrySoft® e jato aerado.
    • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
    • BerrySoft® é um spray leve que lava suavemente frutas e legumes.
    • DockNetik®, um sistema de encaixe magnético que trava com segurança o cabeçote no lugar.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • O bico giratório de gooseneck de arco alto e a rotação do bico de 360 graus oferecem espaço superior para enchimento e limpeza de potes.
    • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Para instalação de furo único. (escudo de 3 furos disponível, vendido separadamente número do modelo K-99272.)
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 10", Height 24-9/16"Width 2-9/16"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-77515
    • Familia de productoKitchen Sink Faucets
    • Grupo de produtosTournant®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromo Polido
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures