Publicar produtos
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand

    EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand

    Traduzido por Google,

    EcoTimber Natural Strand Bambu Suave. Brilho fosco Acabamento em uretano aprimorado com óxido de alumínio 5G Side Push click com construção Solid Strand Woven.

    Especificação
    • T1/2"xW5"x L72" - 24.89sf/carton

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWSB-FOU-NAT-5-Bamboo-Flooring
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de produtosFoundation Strand Bamboo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.5
    • Largura (mm)5
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira